Moduli usati come interfaccia della tavola di macchina
Moduli di base
Moduli di base come interfacce per tutte le tavole di macchina convenzionali di centri di fresatura.
Beschrijving
Vorteile – Ihr Nutzen
- Modular aufgebaute Spannsäulen
Flexibles Spannen von großen Werkstücken und Freiformteilen - Spielfreie Kegelzentrierung zwischen den Bauteilen
Hohe Wechselwiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Passend zu allen gängigen Maschinentische
Je nach Maschinentisch kann über das passende Grundmodul die extrem steife Verbindung zum Maschinentisch hergestellt werden. - Betätigungsanschlüsse am Grundmodul
Dadurch keine störenden Leitungen am Werkstück - Rostfreie Edelstahlausführung
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
Optionen und spezielle Informationen
- WDP-5X-BM 99-60
Grundmodul für die Befestigung auf T-Nutentischen über seitliche Nuten oder für die Befestigung auf Rasterplatten über eine Hülse in Kombination mit einer Schraube. - WDP-5X-BMG 99-60
Grundmodul für den Aufbau verschiedener Spannsäulen auf bestehenden VERO-S Spannstationen bzw. VERO-S Spannlösungen. - WDP-5X-BMR 99-60
Grundmodul zur Befestigung auf aller gängigen Rasterplatten über eine Hülse und Befestigungsschraube.