arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CPS

CPS

自动快换装置
气动快换装置在压缩空气中断时具有自锁功能,集成的活塞弹簧可确保最大限度地减少间隙的形成。
内容即将推出

Automatischer Werkzeugwechsler CPS

Modular. Robust. Flexibel.
Zuverlässiger automatischer Werkzeugwechsler mit integrierter Feder zur Spaltminimierung bei Druckluftabfall.

Ein Wechsler für jeden Roboter

Der automatische Werkzeugwechsler CPS ist die flexible Lösung für schnelle und zuverlässige Werkzeugwechsel. Wechselkopf und Adapter verbinden sich prozesssicher über eine selbsthaltende Verriegelungsmechanik, die für Handhabungsgewichte bis zu 1.000 kg ausgelegt ist. Dank gehärteter Stahlkomponenten eignet sich der CPS optimal für anspruchsvolle Umgebungen, wie sie in der Maschinenbeladung oder Bearbeitung häufig vorkommen. Mit 18 Baugrößen bietet der CPS für jeden Roboter das passende Modell. Bestehende SCHUNK-Wechsler lassen sich problemlos durch den CPS ersetzen, ohne dass ein erneutes Teaching erforderlich ist.

Flyer öffnen

Teaser Konfigurator Wechselsysteme

Individuelle Lösungen mit wenigen Klicks​

​Konfigurieren Sie Ihren passenden Werkzeugwechsler inklusive Optionsmodule – schnell, einfach und exakt auf Ihre Anwendung abgestimmt. Wählen Sie aus hunderten Optionen und erstellen Sie in Minuten Ihre maßgeschneiderte Konfiguration. Profitieren Sie von maximaler Auswahl, passgenauer Abstimmung auf Ihre Einsatzbedingungen und einer modularen Architektur, die sich jederzeit erweitern lässt.

Zum Konfigurator

CPS im Einsatz

CPS Anwendungsbild Wechsel Ablage
CPS Anwendungsbild Beladung Magnetgreifer
CPS Anwendungsbild Maschinenbeladung
PGN-plus-P CPS Anwendungsbild

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Vielzahl an Baugrößen
    das CPS ermöglicht mit 18 Baugrößen eine optimale Auswahl für jede Anwendung
  • Vielseitige Medienübertragung
    umfangreiches Sortiment an Optionsmodulen zur Durchführung elektrischer und fluidischer Medien erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugwechselsystems
  • Langlebigkeit
    Der Einsatz von gehärtetem und rostfreiem Stahl in allen Funktionsteilen steigert die Belastbarkeit und verlängert die Nutzungsdauer
  • Einfache Montage
    Der Einbau erfolgt schnell und einfach mit Hilfe von standardisierten Adapterplatten oder direkt an die mechanische Schnittstelle

Keyvisual RobotPlus

Discover Robot PLUS

Components & expertise aligned with your vision
Das neue Robot PLUS-Portfolio bietet zukunftsfähige End-of-Arm-Lösungen für Ihre Automatisierung aus einer Hand.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Robotik zur Optimierung Ihrer Produktion. In der modernen Fertigung sind Flexibilität und Effizienz entscheidend. Das Robot PLUS-Portfolio von SCHUNK ist speziell darauf ausgerichtet, Ihre Produktionsprozesse zu verbessern.

Zum Robot PLUS-Portfolio