arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU-plus-D

SRU-plus-D

通用旋转单元
通用的转动和回转装置。

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 점진적으로 토크가 증가하는 미세 등급 시리즈
    다양한 사례의 적용분야, 표준 제품의 올바른 크기 사용 가능
  • 스위블 각도는 90° 또는 180°로 선택할 수 있습니다.
    요청 시 회전 각도, 적용분야별 각도를 선택할 수 있는 완전한 유연성 제공
  • 전동 회전식 피드 스루 Drive-side M12 plug 커넥터
    간편한 커미셔닝 및 유지보수
  • 공압 또는 잠금으로 중간 위치 선택 가능
    잠긴 중간 위치는 로드 시 잠금 해제할 수 있습니다. 두 종류의 중간 위치는 두 방향에서 항상 추가 회전을 허용합니다.
  • 가스, 유체 및 진공에 유체 피드 스루 사용 가능
    호스의 간섭이 없음
  • 전기 회전 피드 스루
    센서의 오래 지속되고 안정적인 피드 스루
  • 전자기 센서 또는 근접 유도 센서 선택
    위치 모니터링의 절대적인 가변성
  • 교체형 나사 결합 가이드 슬리브(부싱)
    수백만 사이클 후 쉬운 유지보수 및 신속한 교체를 지원합니다.

옵션 및 특별 정보

  • 특별히 감쇠 집중적인 스위블 동작의 경우, 추가 외부 완충기를 장착할 수 있습니다. 혁신적인 슬리브 기술 때문에, 180° 이상의 특수 회전 각도를 신속하게, 경제적으로 제공할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
  • 모든 공압 액추에이터에는 적절한 비상 정지 시나리오(예: 제어된 종료)와 재시작 시나리오(예: 압력 구축 밸브, 적절한 밸브 전환 시퀀스)가 필요하다는 점을 참고해 주십시오.
  • 제어되지 않은 방식으로 압력을 중단할 경우 불확실한 상태와 동작을 유발할 수 있습니다.
  • 식품 등급의 윤활
    이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. 표준 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다. 롤링 베어링, 리니어 가이드 또는 충격 흡수 장치와 같은 구성품에는 식품 규격 윤활제가 제공되지 않습니다.