arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5 图片仅供参考

TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5

液压刀柄

ID 206435

TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 40
  • 夹持直径: 16 mm
  • 突出长度: 72.5 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 350 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils JIS-BT 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 72,5 mm / 2.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.5
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 350.0
Poids [kg] 1.3
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Version courte et lourde
Formes et dimensions conformes à la norme ISO 7388

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour forme JF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande