TENDO Silver CAT 50 Ø32x81
液压刀柄
ID 1503315
TENDO Silver CAT 50 Ø32x81, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Silver
- 刀具夹持接口: CAT 50
- 夹持直径: 32 mm
- 突出长度: 81 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 900 Nm
技术细节
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Silver |
| 刀具夹持接口 | CAT 50 |
| 刀柄标准 | ASME B5.50 |
| 夹持直径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 72.0 |
| D6 [mm] | 58.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 81 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L5 [mm] | 61.95 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 900.0 |
| 重量 [kg] | 3.9 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
提供用于数据采集装置的标准钻孔
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计