TENDO Silver
Mandrin expansible hydraulique
TENDO Silver est une entrée économique dans le monde de la technologie des mandrins hydrauliques, offrant le meilleur rapport prix/performance en matière de serrage direct. Neuf interfaces font du TENDO Silver un dispositif de serrage précis et fiable avec contour extérieur normalisé conforme à la norme DIN 69882-7.
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
Serrage de différents diamètres, flexible par serrage direct Ø 6 - Ø 32, ou par l'utilisation combinée de douilles intermédiaires fendues ou étanches au liquide de coupe - Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision au micron, sans appareils périphériques
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, surfaces de pièce optimales, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE - Equilibrage de précision par défaut
Convient pour des vitesses de rotation élevées avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min. - Précision de concentricité et répétabilité < 0,003 mm
Coupe constante, durée de vie de l’outil accrue et réduction des coûts de réaffûtage ou d’achat de nouveaux outils - Préréglage longitudinal exact
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm - Compatibilité totale
Peut parfaitement se combiner avec les extensions d'outils TRIBOS SVL tool - Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
Surfaces de serrage sèches grâce à l’écoulement des résidus d’huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure de saleté
Options et informations particulières
- Différents diamètres de serrage grâce aux douilles de réduction
Les douilles de réduction permettent le serrage de différents diamètres de queue d'outil compris entre 3 et 32 mm avec un seul porte-outils. Votre avantage : réduction des coûts d'acquisition et force de serrage plus élevée pour un diamètre de queue donné.