arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8 图片仅供参考

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x4.72"

液压刀柄

ID 1407730

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x4.72", 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Slim 4ax
  • 刀具夹持接口: CAT 40
  • 夹持直径: 3/8"
  • 突出长度: 119.89 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 45 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 3/8"
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 23.88
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 41.91
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 45.0
重量 [kg] 1.5
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计