arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64 图片仅供参考

TENDO Turn VDI 40 Ø20x64

液压刀柄

ID 216207

TENDO Turn VDI 40 Ø20x64, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Turn
  • 刀具夹持接口: VDI
  • 不带轴向长度调节螺钉
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 64 mm
  • 最小扭矩: 330 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Turn
刀具夹持接口 VDI
刀柄标准 DIN ISO 10889-1
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 37.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 64 mm / 2.5"
L2 [mm] 112.0
L4 [mm] 42.0
最小扭矩 [Nm] 330.0
重量 [kg] 1.9
防冷却剂 是
标准长度 是
不带轴向长度调节螺钉

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

冷却
用于内部冷却液供应

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计