TENDO SVL-20 Ø12x150
液压加长杆
ID 206304
TENDO SVL-20 Ø12x150, 液压加长杆
不包括驱动扳手
- TENDO SVL
- 夹持直径: 12 mm
- 机床侧夹持直径: 20 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 90 Nm
不包括驱动扳手
技术细节
| 技术 | 液压加长杆 |
|---|---|
| 系列 | TENDO SVL |
| 刀具夹持接口 | SVL-20 |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 总长度 L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.0 |
| G | M6 |
| 最小扭矩 [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 0.45 |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最大限速
10,000 RPM
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计