TENDO SVL-20 Ø6x150
Extensiones hidráulicas
ID 206301
TENDO SVL-20 Ø6x150, Extensiones hidráulicas
No incluye una llave de accionamiento
- TENDO SVL
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
- Concentricidad: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 16 Nm
No incluye una llave de accionamiento
技术细节
| Technologie | Hydro-Dehnspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TENDO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 52.3 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M5 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 0.45 |
Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Limite velocità max
10.000 giri/min
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta