arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO SVL-3/4 图片仅供参考

TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150

液压加长杆

ID 206310

TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150, 液压加长杆
  • TENDO SVL
  • 夹持直径: 1/2"
  • 机床侧夹持直径: 3/4"
  • 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 95 Nm


不包括驱动扳手
技术 液压加长杆
系列 TENDO SVL
刀具夹持接口 SVL-20
夹持直径 D1 1/2"
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 25.0
D5 3/4"
D6 [mm] 21.0
总长度 L [mm] 150.0
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 95.0
重量 [kg] 0.45

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

最大限速
10,000 RPM

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计