arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100 图片仅供参考

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100

三角加长杆

ID 215705

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100, 三角加长杆
  • TRIBOS SVL
  • 夹持直径: 3 mm
  • 机床侧夹持直径: 12 mm
  • 总长度: 100 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 最小扭矩: 1.5 Nm
技术 三角加长杆
系列 TRIBOS SVL
刀具夹持接口 SVL-12
夹持直径 D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
总长度 L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
最小扭矩 [Nm] 1.5
重量 [kg] 0.05

型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h6

最大限速
35.000 1/min

单独
可单独从 100 mm 的标准长度缩短至最小 50 mm
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计