TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100
ポリゴナルエクステンション
ID 215707
TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100, ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 4 mm
- 押出側最大クランプ径: 12 mm
- 全長: 100 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 2.5 Nm
技術的詳細
| Técnica | Extensiones poligonales |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-12 |
| Diámetro de sujeción D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Longitud total L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 2.5 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Límite máx. de revoluciones
35.000 1/min
Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta