arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100 图片仅供参考

TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100

三角加长杆

ID 215709

TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100, 三角加长杆
  • TRIBOS SVL
  • 夹持直径: 5 mm
  • 机床侧夹持直径: 12 mm
  • 总长度: 100 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 最小扭矩: 3.5 Nm
Técnica Extensiones poligonales
Serie TRIBOS SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-12
Diámetro de sujeción D1 5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Longitud total L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Par de apriete mín. [Nm] 3.5
Peso [kg] 0.05

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Límite máx. de revoluciones
35.000 1/min

Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta