arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS SVL-3/4 图片仅供参考

TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6"

三角加长杆

ID 205942

TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6", 三角加长杆
  • TRIBOS SVL
  • 夹持直径: 3/8"
  • 机床侧夹持直径: 3/4"
  • 总长度: 6"
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 最小扭矩: 20 Nm
技术 三角加长杆
系列 TRIBOS SVL
刀具夹持接口 SVL-3/4"
夹持直径 D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D5 3/4"
总长度 L [mm] 152.4
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 45.0
L6 [mm] 100.0
G M6
最小扭矩 [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.29

型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

最大限速
18,500 RPM

单独
也可适用于重金属材料
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计