arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø12 Ø4 PK Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø12 Ø4 PK

Tussenmouwen met perifere koeling

IDnr. 217911

GZB-S Ø12 Ø4 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
  • Gekoelde periferie
  • Klemdiameter: 4 mm
  • Buitendiameter: 12 mm
  • Lengte: 45 mm
Technologie Tussenmouwen met perifere koeling
Reeksen GZB-S PK
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 12 PK
Klemdiameter D1 4 mm
Buitendiameter D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 45 mm / 1.8"
Uitstekende lengte L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Standaardlengte ja

Variant
Gekoelde periferie

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar