WEL HSK-A 63 Ø40x125
WELDON-schachtfreeshouders
ID 1313326
WEL HSK-A 63 Ø40x125, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 40 mm
- Uitstekende lengte: 125 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
|---|---|
| Reeksen | WELDON |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 40 mm |
| D2 [mm] | 74.0 |
| D6 [mm] | 59.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 125 mm / 4.9" |
| L2 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 99.0 |
| G1 | M20x2 |
| Gewicht [kg] | 3.29 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar