CELSIO CF SK 50 Ø6x80
热缩刀柄
ID 26001838
CELSIO CF SK 50 Ø6x80, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: SK 50
- 夹持直径: 6 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 20 Nm
技术细节
| Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | CELSIO |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| G | M5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 20.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.91 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání