ER 25 P SK 40x160
ER 高精度筒夹
ID 1474025
ER 25 P SK 40x160, 刀柄
- ER 高精度筒夹
- 系列: ER 高精度筒夹
- 刀具夹持接口: SK 40
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technológia | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Veľkosť upínania ER | ER 25 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 140.9 |
| G | M18x1.5 |
| Hmotnosť [kg] | 2.3 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie