MES CF HSK-A 100 Ø40x160
Trny frézovací hlavy
N.º de identificação 23003774
MES CF HSK-A 100 Ø40x160, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 40 mm
- Závit v upínacím průměru: M20
- Projekční délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Trny frézovací hlavy |
|---|---|
| Řada | Trny frézovací hlavy |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 40 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M20 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 131.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 8.34 |
| Varianta Cool Flow | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje
Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání