arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M ER 25 Ø4x25.5 图片仅供参考

TRIBOS-M ER 25 Ø4x25.5

多边形刀柄

ID 1356636

TRIBOS-M ER 25 Ø4x25.5, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: ER 25
  • 夹持直径: 4 mm
  • 突出长度: 33 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
  • 最小扭矩: 2.5 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 ER 25
刀柄标准 ISO 15488-A
夹持直径 D1 4 mm
ER 夹持尺寸 ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 59.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 33 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 2.5
重量 [kg] 0.25
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心

Modelo
Diseño de giro simétrico

Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tope de profundidad disponible como accesorio

Diseño cónico
Cono ER según la forma A DIN-6388
Versión cónica ER adicional disponible bajo consulta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta