ROTA 2B 250 Z220-SV90°
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 813060
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 2죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 16 mm
- 피스톤 스트로크: 28 mm
- 최대 클램핑 포스: 75 kN
- 최대 구동력: 61 kN
- 최대 회전 속도: 2700 1/min
- 중량: 22 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2700.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 75.0 |
| 最大启动力 [kN] | 61.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 16.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 28.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.16 |
| 重量 [kg] | 22.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SRK 250, 3.0 kg
- red
-
2 SRK 250, 4.0 kg
- yellow
-
2 SRK 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼