ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
ID 1464186
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
Plato para torno manual estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2024-04-30
- Sustituido por: 1570299
- Chuck de compensación de 4 mordazas de peso reducido
- Compensación céntrica de las mordazas opuestas
- Placa de consola: Ranura de estrella 22,5°
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 14.5 mm
- Carrera de compensación por mordaza: 7.9 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 150 kN
- Par de giro máx.: 200 Nm
- Revoluciones máx.: 900 1/min
- Peso: 217 kg
技术细节
| Dentado | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Revoluciones máx. [1/min] | 900.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 150.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 200.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 14.5 |
| Compensación de carrera/mordaza [mm] | 7.9 |
| Peso [kg] | 217.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, perno de centrado, tuercas en T, llaves de trinquete con adaptador, tornillo de cáncamo, tornillos de fijación, tuerca para ranuras en T, tapón de cierre del orificio, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin topes de pieza fijos, sin mecanismo de bloqueo