arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSF3 315-PM

KSF3 315-PM

Verend klemkrachtblok met 2 klauwen

ID 1514342

Veerbelastende klemkrachtblokken, standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Standaard slag
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 315 x 315 x 136 mm
  • Klemkrachtbereik: 69 - 95 kN
  • Slag per klem: 6.5 mm
  • Max. klemhoogte: 200 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
  • Openingsdruk: 6 - 9 bar
  • Luchtverbruik per slag: 10750 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 2 s
  • Gewicht: 86 kg
Slag per klem [mm] 6.5
min. klemkracht [kN] 69.0
Max. opspankracht [kN] 95.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 200.0
Afstand H [mm] 40.0
Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] 10750.0
Sluit-/openingstijd [s] 2.0
Gewicht [kg] 86.0

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Klemkrachtbereik
De klemkracht is afhankelijk van de slag als gevolg van de veerspanning. De max. klemkracht wordt bereikt in de "open" toestand, de min. klemkracht in de "gesloten" toestand.

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).