arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGA-6 160-74-17

SGA-6 160-74-17

连接板

ID 1329343

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 连接板
  • 接口 1: W-38
  • 适用于: KSM2 90
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 74 x 17 mm
  • 重量: 1.6 kg
Width [mm] 160.0
Depth [mm] 74.0
Height [mm] 17.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.6

Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws