arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVP-L30-22 315x300

PVP-L30-22 315x300

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 1358587

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 6極プレート
  • 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
  • テクノロジー: パラレルポール
  • 適合タイプ: MFPS-P-A1-L30 315 x 300
テクニカルデータ:
  • 寸法: 315 x 300 x 22 mm
  • 磁極間隔: 30 mm + 10 mm
  • 重量: 15.5 kg
Length [mm] 315.0
Width [mm] 300.0
Height [mm] 22.0
Weight [kg] 15.5

Scope of delivery
Pole plate, fastening screws