arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSE3 140 IOL

KSE3 140 IOL

Elektromechanisch klemkrachtblokken

ID 1465965

Elektromechanisch klemkrachtblok, standaard

Productkenmerken
  • Elektromechanisch klemkrachtblokken met 2 klauwen
  • Besturing via IO-Link
  • Centrisch klemmen
  • Standaard slag
  • Bewaking van de klempositie via IO-Link
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Mogelijke klemkrachtbereik: 9 - 30 kN
  • Slag per klem: 3 mm
  • Verplaatsingssnelheid klauwen: 0.4 mm/s
  • Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
  • Aandrijfsysteem bedrijfsspanning: 24 V DC
  • Ruststroom: 70 mA
  • Gemiddeld stroomverbruik: 800 mA
  • Max. uitgangsstroom: 5000 mA
  • Max. klemhoogte: 60 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Gewicht: 8.8 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 3.0
Min. upínacia sila [kN] 9.0
Max. upínacia sila [kN] 30.0
Prevádzkové napätie riadenia [V DC] 24.0
Prevádzkové napätie aktora [V DC] 24.0
Kľudový prúd [mA] 70.0
Priemerná spotreba prúdu [mA] 800.0
Max. odber prúdu [mA] 5000.0
Rýchlosť presúvania čeľustí [mm/s] 0.4
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 60.0
Vzdialenosť H [mm] 20.0
Hmotnosť [kg] 8.8

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a silový upínací blok, krycie zátky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na prevádzku; bez pevného kontaktu pre začlenenie do riadenia stroja

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“.

Možný rozsah upínacej sily
Rozsah, v ktorom je možné nastaviť upínaciu silu. Požadovaná upínacia sila sa v percentách nastavuje v softvéri.

Priemerná spotreba prúdu
Priemerná spotreba prúdu počas jedného upínacieho cyklu (upnutie/otvorenie).

Max. odber prúdu
Maximálna spotreba prúdu, max. raz za upínací cyklus.

Rýchlosť presúvania čeľustí
Maximálna možná rýchlosť presúvania pri vysokých upínacích silách. Pri nižších upínacích silách môže byť rýchlosť presúvania nižšia.

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)