arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSL3 200-V1-T

NSL3 200-V1-T

夹持系统

ID 1323570

标准夹持工位

产品特性:
  • 双路 NSE3 138-V1
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 双向 90° 防旋转保护
技术参数:
  • 尺寸: 399 x 199 x 60 mm
  • 下拉力: 16 kN
  • 下拉力,带增压: 56 kN
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 16.7 kg
长度 [mm] 199.0
宽度 [mm] 399.0
下拉力 [kN] 16.0
下拉力,带增压 [kN] 56.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 16.7

标配范围
夹持基座、密封头、防尘帽、操作手册;无定位销、无分度销、无圆柱型夹具