arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NST3 500-300

NST3 500-300

夹持系统

ID 1337139

标准夹持工位

产品特性:
  • 四路 NSE3 138
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
技术参数:
  • 尺寸: 500 x 500 x 74 mm
  • 下拉力: 32 kN
  • 下拉力,带增压: 112 kN
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 76 kg
长度 [mm] 500.0
宽度 [mm] 500.0
下拉力 [kN] 32.0
下拉力,带增压 [kN] 112.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 76.0

标配范围
夹持基座、固定螺钉盖板、锁定接头、有孔螺栓、操作手册;无拉钉,无圆柱型夹具