NSE-HT mini 88-20
高温夹持模块
ID 1419192
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 适用于高温应用
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 尺寸: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- 下拉力: 500 N
- 下拉力,带增压: 2500 N
- 启动压力: 6 bar
- 最高工作温度: 200 °C
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 1 kg
- 可在 200 °C 下直接操作该模块