arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPB mini 20

SPB mini 20

夹持销

ID 435620

标准定位销

产品特性:
  • 标准定位销
  • 定位销
  • 不锈钢
技术参数:
  • 夹紧力 M6: 15 kN
  • 夹紧力 M8: 25 kN
  • 重量: 0.03 kg
夹紧力 M6 [kN] 15.0
夹紧力 M8 [kN] 25.0
材料 不锈钢
变型 定位销
重量 [kg] 0.03

标配范围
定位销、安装螺钉