arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EZU 30-EC-M-SD 图片仅供参考

EZU 30-EC-M-SD

定心机械手

ID 1582020

定心机械手 EZU, 尺寸: 30, 电动, 抓取力保持装置: M(永磁铁制动器), 防尘型, 通信接口: EtherCAT

  • 单指行程: 20 mm
  • 最小抓取力: 210 N
  • 最大抓取力: 700 N
  • 能源供应: 24 V
  • 最高环境温度: 55 °C
Slag per klem [mm] 20.0
Min. grijpkracht [N] 210.0
Max. grijpkracht [N] 700.0
Min. behoud van grijpkracht [%] 90
Max. behoud van grijpkracht [%] 100
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 80.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.4
Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen) [mm] 0.02
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting) [mm] 0.05
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen) [mm] 0.15
Sluitingstijd [s] 0.6
Openingstijd [s] 0.6
Max. snelheid (positionering) [mm/s] 40.0
Max. versnelling [mm/s²] 250.0
Gewicht [kg] 2.35
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse, elektronica 67
IP-beschermingsklasse, geleiding/basisklem 64
Cleanroomklasse ISO 14644-1 4
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2015
Nominale spanning [V] 24.0
Communicatie-interface EtherCAT
Nominaal stroomverbruik BasisGrip [A] 0.28
Max. stroomverbruik BasisGrip [A] 0.96
Nominaal stroomverbruik StrongGrip [A] 0.7
Max. stroomverbruik StrongGrip [A] 1.2
Nominaal stroomverbruik logische voeding [A] 0.16
Maximaal stroomverbruik logische voeding [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 32.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 32.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 800.0
Stofdichte versie 예

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

반복 정밀도(그리핑)
일정한 조건 하에서, 강체 작업물 또는 정지점에 대해 100회의 연속적인 닫기 또는 열기 동작을 수행하는 동안 발생하는 각 죠마다 실제 위치의 편차 폭으로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 한방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 퍼짐으로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 양방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 분배로 정의됩니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

폐쇄 및 개방 횟수(포지셔닝)
개폐 시간은 최대 속도, 최대 가속도에서 핑거가 움직이는 시간이며, 핑거당 최대 허용 질량을 준수하고 기본 버전에서 죠당 가능한 스트로크의 50%를 참조합니다.

최대 속도(포지셔닝) 및 최대. 가속
각 죠에 작용하는 속도와 가속도입니다.

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철, 부식 방지

보증
24개월 또는 500만 사이클 BasicGrip / 300만 사이클 StrongGrip(하나의 사이클은 완전한 그리핑 프로세스로 구성됨: "그리퍼 열기" 및 "그리퍼 닫기")

제공 범위
그리퍼 및 핑거 장착을 위한 센터링 슬리브가 포함된 안전 정보 및 액세서리 키트가 포함된 그리퍼. 제품별 지침과 소프트웨어는 schunk.com/downloads-manuals 및 schunk.com/downloads-software에서 다운로드할 수 있습니다.