EZU 35-PN-M-SD
定心机械手
ID 1582111
定心机械手 EZU, 尺寸: 35, 电动, 抓取力保持装置: M(永磁铁制动器), 防尘型, 通信接口: PROFINET
- 单指行程: 25 mm
- 最小抓取力: 470 N
- 最大抓取力: 1560 N
- 能源供应: 24 V
- 最高环境温度: 55 °C
技术细节
| 单指行程 [mm] | 25.0 |
|---|---|
| 最小抓取力 [N] | 470.0 |
| 最大抓取力 [N] | 1560.0 |
| 最小抓取力保持 [%] | 80 |
| 最大抓取力保持 [%] | 100 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 125.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.8 |
| 重复精度(抓取) [mm] | 0.02 |
| 重复精度(单向定位) [mm] | 0.05 |
| 重复精度(双向定位) [mm] | 0.15 |
| 闭合时间 [s] | 0.6 |
| 打开时间 [s] | 0.6 |
| 最高速度(定位) [mm/s] | 40.0 |
| 最大加速度 [mm/s²] | 250.0 |
| 重量 [kg] | 4.53 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级,电子装置 | 67 |
| IP 防护等级,导轨/基爪 | 64 |
| 洁净室等级 ISO 14644-1 | 4 |
| 洁净室等级:ISO 14644-1 | 2015 |
| 额定电压 [V] | 24.0 |
| 通信接口 | PROFINET |
| BasicGrip(基础夹持)额定电流消耗 [A] | 0.82 |
| BasicGrip(基础夹持)最大电流消耗 [A] | 1.59 |
| StrongGrip(强力夹持)额定电流消耗 [A] | 2.76 |
| StrongGrip(强力夹持)最大电流消耗 [A] | 3.98 |
| 逻辑额定电流消耗 [A] | 0.16 |
| 逻辑最大电流消耗 [A] | 0.2 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 48.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 75.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 43.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 1200.0 |
| 防尘型 | 是 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
重复精度(抓取)
指在恒定条件下,对刚性工件或测试件进行 100 次连续闭合或打开运动时,每个卡爪实际位置的偏差范围。
重复精度(单向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从相同的方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。
重复精度(双向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从两个方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
闭合/打开时间(定位)
闭合和打开时间指在不超过每个手指的最大允许重量的情况下,在最大速度和最大加速度下的机械手手指的运动时间,并参考各基础型手指行程的 50%。
最高速度(定位)和最大加速度
是作用在每个卡爪上的速度和加速度。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢质,防腐蚀
保修期
24 个月或 500 万次 BasicGrip 循环 / 300 万次 StrongGrip 循环(一个循环包含一个完整的抓取过程:“打开机械手” 和 “闭合机械手”)
标配范围
机械手包括安全信息和随附套件,配有用于机械手和手指安装的定心套。关于特定产品的说明和软件,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 和 schunk.com/downloads-software 下载。