UZB 100
Griffa intermedia universale
ID 300044
Griffa intermedia universale UZB, Dimensioni: 100, Interfaccia griffa: PGN-plus 100
- Passo: 2.5 mm
- Corsa di regolazione max.: 55 mm
Specifiche tecniche
| Corsa di regolazione max. [mm] | 55 |
|---|---|
| Passo [mm] | 2.5 |
| Peso [g] | 260.0 |
| Coppia di carico max. consentita [Nm] | 65.0 |
| Forza Fx massima consentita [N] | 800.0 |
La slitta della ganascia intermedia universale UZB-S è disponibile a partire dalla dimensione 80 come componente singolo. Per le dimensioni inferiori la rimozione della slitta non è possibile.
Max. zatížení
Diagramma di carico
Max. zatížení
Max. přípustný moment zatížení (M=Fx*l) vyplývající z délky prstu (l), síly (Fx) a zátěží vyskytujících se při použití, vyplývajících ze zrychlení/momentů, nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Diagramma di carico
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza per ganascia
- Gruene Flaeche
- Campo ammissibile
- Rote Flaeche
- Campo non ammissibile