arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KA GLT17309-NNNNN-N-LK-01000-A-G 图片仅供参考

KA GLT17309-NNNNN-N-LK-01000-A-G

ID 1692621

电源电缆, 插入式连接尺寸: M17 - 9-polig

  • 电缆长度: 10 m
产品组 电源电缆
电缆长度 [m] 10.0
产品侧设计 直式插头连接器
控制器侧设计 开放式电缆端
温度管线 配套
电线/连接器数量,编码 — 产品侧 开放式电缆端
电线/连接器数量,编码 — 控制器侧 9, Code 3
第三个连接器 (Y) 未分配
其他编码 — 视电缆类型而定 未分配
线缆数量 8
电线横截面 1,5 mm2 / 0,34 mm2
电缆涂层材料 聚氨酯
颜色 橙色(与 RAL 2003 类似)
拖链兼容 是
弯曲循环 500 万
动态环境温度 -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
静态环境温度 -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
导线/屏蔽层绝缘电压 [V] 600.0
导线/屏蔽层绝缘电压 [V] 1000.0
UL 认证 是