arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MPC 120 图片仅供参考

MPC 120

小元件抓取机械手

ID 1343468

小元件抓取机械手 MPC, 尺寸: 120, 气动

  • 单指行程: 12 mm
  • 闭合力: 240 N
  • 张开力: 240 N
  • 最高环境温度: 60 °C
单指行程 [mm] 12.0
闭合力 [N] 240.0
张开力 [N] 240.0
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 256.0
打开力(手指长度 0 mm) [N] 256.0
重量 [kg] 0.54
建议工件重量 [kg] 1.2
每双行程的气缸容量 [cm³] 14.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.1
打开时间 [s] 0.1
最大允许手指长度 [mm] 45.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.19
IP 防护等级 30
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
重复精度 [mm] 0.02
长度 X [mm] 104.0
宽度 Y [mm] 54.0
高度 Z [mm] 36.0
力矩 Mx max. [Nm] 16.0
力矩 My max. [Nm] 16.0
力矩 Mz max. [Nm] 16.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 350.0
可能数百次抓取后,才会达到数据表所示的最大抓取力。

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
gesynchroniseerde dubbele zuiger

Garantie
twaalf maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Onderhoud en reparatie
is niet gepland. De grijper is onderhoudsvrij. Bij een eventueel defect wordt de gehele grijper vervangen.

Levering
Toebehorenset met centreerstiften, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk met klep voor drukbehoud SDV-P