arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GSW-B-AGE-XYZ 120 图片仅供参考

GSW-B-AGE-XYZ 120

适用于机械手的主轴接口

ID 308435

适用于机械手的主轴接口 GSW-B-AGE, 尺寸: 120, 气动,液压

  • 最高环境温度: 90 °C
  • 柄径: 20 mm
重量 [kg] 1.1
最大允许转速 (RPM) [1/min] 20.0
额定压缩空气工作压力 [bar] 6.0
压缩空气最小运行压力 [bar] 4.0
压缩空气最大运行压力 [bar] 8.0
额定冷却液工作压力 [bar] 40.0
最小冷却液工作压力 [bar] 20.0
冷却液的最大工作压力 [bar] 50.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
XY 补偿 [mm] 1.5
Z 向补偿 [mm] 2.7
角度偏转 [°] 5.5
旋转位移 [°] 3.5
旋转补偿扭矩 [Nm] 0.2
直径 D [mm] 90.0
高度 Z [mm] 132.1
力矩 Mx max. [Nm] 20.0
力矩 My max. [Nm] 25.0
力矩 Mz max. [Nm] 10.0
力 Fz max. [N] 500.0
相关数值仅需参考配有补偿单元的法兰 GSW-B-AGE 。
必须另外订购适当的机械手。
机械手特定数值参见以下几页。

产品系列的常规说明

抓取力
GSW-B 与相应名称机械手的组合,表示满足使用的最小抓取力。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

闭合/打开时间
所示时间取决于传动介质的流速以及由此产生的电阻。

工作原理
压力分配器和楔块动力装置

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
黑钢

主轴接口材料
铝合金

启动
根据ISO 8573-1:2010 [7:4:4],以液压方式采用机械冷却液(过滤后的最大粒径为30 µm)或以气动方式采用压缩空气进行过滤。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
紧固螺钉、定心元件、装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)不包括抓手,必须在所需版本中单独订购。