arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PRG 80-30 图片仅供参考

PRG 80-30

径向机械手

ID 303656

径向机械手 PRG, 尺寸: 80, 气动

  • 张开角度: 30 °
  • 闭合力矩: 55 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 1718.0
每个手爪的张开角度 [°] 30.0
每个手爪的闭合角度 [°] 3.0
闭合力矩 [Nm] 55.0
重量 [kg] 2.17
建议工件重量 [kg] 2.5
每双行程的气缸容量 [cm³] 128.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.17
打开时间 [s] 0.17
最大允许手指长度 [mm] 160.0
每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] 66.44
IP 防护等级 20
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.1
长度 X [mm] 80.0
宽度 Y [mm] 50.0
高度 Z [mm] 166.0
力矩 Mx max. [Nm] 17.5
力矩 Mz max. [Nm] 8.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 940.0