DDF 2-080-1-P4-E10
ID 323093
Rotační průchody pro roboty DDF 2, Velikost: -080-1
- Počet průchodů médií: 4
- Počet elektrických průchodů: 10
- Hmotnost obrobku: 150 kg
- Max. síla Fz : 6000 N
- Max. síla Fd: 12000 N
技术细节
| Alimentar através | passagem pneumática e elétrica |
|---|---|
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 150.0 |
| Máx. velocidade de acionamento [1/min] | 90.0 |
| Máx. velocidade de rotação [°/s] | 540.0 |
| Torque nominal [Nm] | 22.0 |
| Torque de partida [Nm] | 25.0 |
| Ângulo de rotação [°] | > 360 |
| Nº de passagens de fluido | 4.0 |
| Passagem pneumática de rosca de conexão de ar | 4x G1/8" |
| Pressão máxima por conexão [bar] | 10.0 |
| Taxa de fluxo a 6 bar (por canal) [l/min] | 370.0 |
| Pressão de ar máx. ar de bloqueio [bar] | 1.0 |
| Número de passagens elétricas | 10.0 |
| Máx. tensão [V] | 60.0 |
| Força máxima atual [A] | 1.0 |
| Peso [kg] | 13.1 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Máx. momento fletor dinâmico Mx* [Nm] | 400.0 |
| Máx. momento fletor dinâmico My* [Nm] | 400.0 |
| Máx. momento de torção dinâmico Mz* [Nm] | 300.0 |
| Máx. força de cisalhamento Fq* [N] | 1500.0 |
| Diâmetro D [mm] | 200.0 |
| Altura Z [mm] | 152.9 |
| Momento de flexão Mx [Nm] | 600.0 |
| Momento de flexão Meu [Nm] | 600.0 |
| Força Fz máx. [N] | 6000.0 |
| Força máxima Fd [N] | 12000.0 |
*Este é o máximo. total de todas as capacidades de carga (forças de aceleração e torques, forças de processo, paradas de emergência etc.), que podem afetar uma junta rotativa, a fim de garantir um funcionamento sem erros.
Uma versão para passagem a vácuo está disponível mediante consulta. Solicite os detalhes.
Uma versão para passagem a vácuo está disponível mediante consulta. Solicite os detalhes.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Statické síly a momenty, které mohou působit na rotační průchod
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
安装
采用标准化 ISO 9409 接口(机器人侧)
外壳
高强度硬涂层铝合金
标配范围
所订购的防缠绕装置、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月