arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ERS 210-560-40-B-N-I 图片仅供参考

ERS 210-560-40-B-N-I

IDnr. 310214

通用旋转单元 ERS, 尺寸: 210, 电动, 无连通, 带止动闸, 行程测量系统接口: Sin/Cos 1Vss, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程

  • 扭矩: 10 Nm
  • 额定电流: 1.8 A
  • 能源供应: 560 V
  • IP 防护等级: 40
额定转矩 [Nm] 10.0
峰值扭矩 [Nm] 27.0
额定速度 [1/min] 600.0
最大旋转速度 [1/min] 1000.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.6
重复精度 [°] 0.01
轴向偏转 [mm] 0.04
回转精度 [mm] 0.04
重量 [kg] 7.4
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 40
力矩止位闸 [Nm] 10.0
力 Fx max. [N] 7500.0
力 Fz max. [N] 10000.0
直径 D [mm] 210.0
高度 Z [mm] 77.0
力矩 My max. [Nm] 300.0
中间电路电压 [V] 560.0
额定电流 [A] 1.8
最大电流 [A] 5.7
编码器系统 编码器(增量式)
输出信号 Sin/Cos 1Vss
防掉落保护型 是
所有型式都可根据要求配有 IP 54 防护等级。
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

产品系列的常规说明

回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

外壳材料
铝合金,涂层

传动装置
扭矩电机,三相

行程测量系统
非接触式磁测量系统采用增量式设计,带 1Vss 接口

传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。

标配范围
若选配止动闸,则在交付时包含两个用于控制止动闸的微型阀,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

保修期
24 个月