arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ERT 300-40-N-N-H-N Podobne ako na obrázku

ERT 300-40-N-N-H-N

ID 1436908

Univerzálna rotačná jednotka ERT, Veľkosť: 300, elektrické, bez prechodu, Rozhranie systému na meranie dráhy: HIPERFACE®, Uhol rotácie: > 360 °, Stredná poloha: možnosť ľubovoľného naprogramovania

  • Krútiaci moment: 32 Nm
  • Nominálny prúd: 4.4 A
  • Napájací zdroj: 560 V
  • Trieda ochrany IP: 40
Menovitý moment [Nm] 32.0
Špičkový moment [Nm] 76.0
Max. počet otáčok [1/min] 150.0
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] 5.53
Presnosť opakovania [°] 0.01
Axiálne hádzanie [mm] 0.05
Presnosť hádzania [mm] 0.05
Hmotnosť [kg] 19.5
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 40.0
Trieda ochrany IP 40
Sila Fx max. [N] 3100.0
Sila Fz max. [N] 3100.0
Dĺžka X [mm] 372.0
Šírka Y [mm] 330.0
Výška Z [mm] 110.0
Moment My max. [Nm] 313.0
Napätie medziobvodu [V] 560.0
Nominálny prúd [A] 4.4
Max. prúd [A] 14.0
Systém kódovača Kódovač (absolútny)
Rozhranie systému na meranie dráhy HIPERFACE®
Certifikácia SIL bez certifikácie
Vrcholové krútiace momenty slúžia ako krátkodobé rezervy pohonu pri zrýchľovaní a zdržiavaní.

Všeobecné poznámky o sérii

Systém na meranie zdvihu
Systém spätnej odozvy motora s absolútnym meraním, vyhotovenie Singleturn, s rozhraniami HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® a DRIVE-CLiQ

Doby otáčania
Doby otočenia sú čisté časy, počas ktorých sa modul presúva z jednej kľudovej polohy do druhej. Oneskorenia spôsobené PLC alebo regulátorom pohonu v nich nie sú zahrnuté a nesmú byť zohľadnené pri určovaní časových cyklov. Do doby cyklu je v prípade potreby nutné zahrnúť doby prestávok závislé od zaťaženia.

Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Presnosť opakovania
Opakovateľná presnosť je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch.

Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach.

Bezpečnostné upozornenia
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornenie sa týka najmä osôb s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami, akými sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje atď.

Nominálne prúdy
Menovité prúdy môžu byť neustále prítomné. V prípade všetkých prúdov, ktoré sú v rozsahu medzi menovitým prúdom a maximálnym prúdom, je nutné dodržiavať poznámky uvedené v dokumentácii jednotlivých produktov.

Materiál tela
Hliníková zliatina, s práškovou povrchovou úpravou

Pohon
Momentový motor, 3-fázový

Systém na meranie zdvihu
Bezkontaktný, magnetický merací systém v absolútnom vyhotovení; s rozhraniami HIPERFACE® a DRIVE-CLiQ.

Regulátor pohonu
Poradenstvo týkajúce sa nastavení parametrov pre regulátory pohonov od spoločností BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive a IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytnutie technických listov motorov pre iné regulátory pohonov. Podpora pri uvádzaní do prevádzky na vyžiadanie.

Rozsah dodávky
Súprava príslušenstva s centrovacími puzdrami, bezpečnostné informácie (produktovo špecifické návody dostupné online)

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie