arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS P8M5-A

COS P8M5-A

Průchozí moduly

ID 1586919

Průchozí moduly, P8M5, Strana adaptéru

  • Počet čepových kontaktů: 8
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování J
Typ přenosu Pneumatika
Vlastní hmotnost [kg] 0.17
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení osové nebo radiální
Počet průchodů médií 8x M5
Typ média Vzduch, vakuum
Max. objemový průtok na průchod médií 150 l/min (M5)
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zvláštní vlastnosti V případě potřeby lze radiálně namontovat ještě jeden volitelný modul se šroubovacím povrchem J do druhé řady. Objemový průtok je závislý na kV a typu připojení.<br><br>Axiální připojení kV: 0,0622, radiální připojení kV: 0,0588, kombinace axiálního a radiálního připojení kV: 0,0595.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.