SWO-ML12R-K
Modul pro průchod elektrických signálů
ID 1426575
Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: ML12, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru
- Počet elektrických průchodů: 12
Technické údaje
| Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | S7* |
| Typ přenosu | Signál |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.045 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Počet čepových kontaktů | 12.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 1.0 |
| Stejnosměrný proud [V DC] | 48.0 |
| Elektrické připojení | Konektor M12 s A kódem, 12kolíkový |
| Výstup elektrického připojení | tangenciální |
| Zvláštní vlastnosti | - |
* Schéma šroubového připojení vhodné pouze pro SWS-007, nikoli pro SWS-011
Průchozí moduly s kabelovým výstupem vlevo na vyžádání.
Průchozí moduly s kabelovým výstupem vlevo na vyžádání.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.