arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWO-R26-A Podobné zobrazení

SWO-R26-A

Elektrische doorvoermodule

ID 9935820

Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: R26, Snelwisseladapter, Adapterzijde

  • Aantal elektrische doorvoeren: 26
Geschikt op Snelwisseladapter
Schroefaansluitschema J
Overdrachtstype Signaal
Gewicht [kg] 0.19
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Beschermklasse IP IP65 (alleen wanneer verbonden)
Aantal pincontacten 26.0
Nominale stroom [A] 3.0
Wisselstroom [V AC] 250.0
Elektrische aansluiting Amphenol PT bajonetsluiting aansluiting, 26-polig
Uitgang elektrische aansluiting radiaal
Speciale eigenschappen -

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.