FTS 125-7800-350
ID 1598250
- 测量范围 Fx、Fy: ± 3200 N
- 测量范围 Fz: ± 7800 N
- 测量范围 Mx、My: ± 350 Nm
- 测量范围 Mz: ± 350 Nm
- IP 防护等级: 67
技术细节
| 重量 [kg] | 2.6 |
|---|---|
| IP 防护等级 | 67 |
| 测量范围 Fx、Fy [N] | ± 3200 |
| 测量范围 Fz [N] | ± 7800 |
| 测量范围 Mx、My [Nm] | ± 350 |
| 测量范围 Mz [Nm] | ± 350 |
| 分辨率 Fx, Fy [N] | 0.16 |
| 分辨率 Fz [N] | 0.312 |
| 分辨率 Mx、My [Nm] | 0.014 |
| 分辨率 Mz [Nm] | 0.0105 |
| 相对于测量范围的显示偏差 | <1,0 %-fs |
| 最大显示偏差 Fx、Fy [N] | 32.0 |
| 最大显示偏差 Fz [N] | 78.0 |
| 最大显示偏差 Mx、My、Mz [Nm] | 3.5 |
| 最大采样率 [Hz] | 2000.0 |
| 最大输出速率 [Hz] | 1000.0 |
| 配件信息 | 除了 FTS 传感器外,还需要连接电缆和接口盒 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wszystkie siły i momenty obr. działające na czujnik powinny mieścić się w przewidzianym zakresie pomiarowym.
Przekroczenie zakresu pomiarowego zmniejsza maksymalną liczbę cykli obciążenia i może prowadzić do uszkodzenia czujnika. Skontaktuj się nami, jeśli w Twoim zastosowaniu dochodzi do przekroczenia zakresu pomiarowego
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Dokładność pomiaru
< 1% górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego przy 22 °C
Zabezpieczenie przed zachlapaniem
IP67 w wersji standardowej
Obudowa
Aluminium i stal nierdzewna
Gwarancja
24 miesiące