MSC-BL10 80x50
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 422098
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Blocco laminato
- Per fresatura di profili e forme speciali.
- Dimensioni: 80 x 50 x 40 mm
- Passo polare: 3 mm + 1,5 mm
- Peso: 2.6 kg
Specifiche tecniche
| Longueur [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 50.0 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Poids [kg] | 2.6 |