SGA-2 192-130-22
连接板
ID 432255
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 转接板,固定式
- 接口 1: W-38
- 适用于: KSX 125, KSX-C 125
- 尺寸: 192 x 130 x 22 mm
- 重量: 4.3 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 192.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 130.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 4.3 |
标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪