arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSC-S M10-T12 유사 그림

GSC-S M10-T12

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

ID 432043

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 夹持爪的夹持螺钉
  • 用于固定夹持装置。
技术参数:
  • 适用于T 型槽: 12 mm
  • 螺纹 : M10
  • 重量: 0.14 kg
螺纹 M10
适用于T 型槽 [mm] 12.0
重量 [kg] 0.14

Lieferumfang
Aufspannschrauben