SP 250-1
Upínací vložky
ID 194100
SP 250-1, Upínací vložky
- Výška H: 13 mm
- Délka L: 29.5 mm
- Šířka B: 18 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
| Height H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Length L [mm] | 29.5 |
| Width B [mm] | 18.0 |
| Thread G | M6 |