arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SP 250-4 图片仅供参考

SP 250-4

夹持嵌块

ID 194103

SP 250-4, 夹持嵌块
  • 高度 H: 12 mm
  • 长度 L: 29.5 mm
  • 宽度 B: 30 mm
  • 螺纹 G: M6
Höhe H [mm] 12.0
Länge L [mm] 29.5
Breite B [mm] 30.0
Gewinde G M6